Publique sus productos
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Traducido por Google,
    Este magnífico sistema de ducha dorado tiene un cabezal de ducha LED opcional que viene en tres tamaños para adaptarse mejor a sus necesidades. La ducha de mano con seis chorros de masaje corporal ajustables adicionales garantiza una cobertura total y la máxima relajación. Los tonos dorados agregan brillo y glamour a su baño. El dispositivo hidroeléctrico incorporado alimenta las luces LED, que proporcionan señales visuales de la temperatura de la ducha para reducir el desperdicio de agua. Las luces se atenuarán y se iluminarán cuando baje y aumente la presión para que pueda establecer el estado de ánimo, el agua y la iluminación perfectos. Cuando la temperatura del agua es de 32 a 89 ¬8F (0-30 ¬8C), el color azul se mostrará automáticamente. Cuando la temperatura del agua está entre 97 y 107 ¬8F (36-42 ¬8C), el color verde se mostrará automáticamente. Cuando la temperatura del agua está entre 109 y 122 ¬8F (43-50 ¬8C), el color rojo se mostrará automáticamente. Cuando la temperatura del agua es superior a 122 ¬8F (>50 ¬8C), el color rojo parpadeará inmediatamente. Esta ducha termostática está disponible en 2 acabados, viene como sistema de ducha Brushed Gold y sistema de ducha Polished Gold.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-3879G
      Shower Valve: Triple Concealed, Built-in Diverter, Square
      Number of Outlets: 3 Outlet
      Type: Shower Set
      Shower Head: Square Rain Shower head, Ceiling Mount, Easy Clean
      Shower Installation: Ceiling or Wall Mount
      Body Sprays: 6 Adjustable Jets
      Finish: Gold. Available in 2 finish; Polished Gold and Brushed Gold.
      Features: Cross Handles, Anti Scald Device, 1/2" NPT Inlets
      Product Type: Thermostatic System, Faucet Set, Shower Package
      Shower Kit: Square Slide Rail & Slim Handshower.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs-3879g
    • Familia de productoShiny Gold Shower Sets
    • Grupo de productosShiny Gold Shower Sets
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures