Publique sus productos
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Traducido por Google,
    ¡Este sistema es una explosión de agua! Con un tamaño generoso de 22" pulgadas de largo, este cabezal de ducha tipo lluvia para montar en la pared también proporciona una cascada de agua para aumentar su relajación. Hay seis chorros ajustables, y cada uno proporciona 16 chorros de agua para masajear los músculos cansados del cuello, los hombros y la espalda. Además , hay una ducha de mano para garantizar una cobertura completa. El color bronce frotado con aceite es cálido y acogedor. Todas las piezas de la ducha están hechas de latón macizo, lo que hace que esta ducha sea duradera y resistente, pero ligera al tacto. Ahora puede salir de la dúchate sintiéndote limpia y rejuvenecida, gracias a este asombroso juego de ducha en cascada para masajes corporales.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-762-ORB
      Material: Solid Brass
      Shower Head Size: 22"
      Water Flow Rate: 18 (L/Min) 4.8 GPM
      Shower Hose: Double locked 59" (1.5m)
      Valve: Pressure balance water pressure control
      Connection: Standard plumbing connection
      Pressure: Minimum 29 psi / maximum of 72.7 psi
      Ceramic Disc Technology: ¬O" NPT Inlets and Outlets
      Installation: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs-762-orb
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosLuxury Showers
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures