Publique sus productos
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    Traducido por Google,
    Este juego de ducha de cascada y lluvia en negro mate es una ducha montada en la pared con acabado en negro mate y viene con una ducha de mano. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1006
      Type: Bath & Shower Faucets
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Size: 5.2"-7.9" (131-200mm)
      Surface Finish: Matte Black
      Shower Head Material: Brass
      Shower Head Size: 21.6" x 9 " (55x23cm)
      Exposed Shower Faucet Feature: With Slide Bar
      Bath & Shower Faucet Type: Exposed Shower Faucets
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Head Function: waterfall and rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1006
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosLuxury Showers
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures