Publique sus productos
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black

    Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black

    4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    El juego de ducha cuadrado montado en la pared negro mate Bravat con válvula mezcladora de 2 vías oculta es uno de los acabados más modernos en todos los estilos de diseño de baño. Tiene un estilo contemporáneo con un hermoso acabado en negro mate. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1063
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm) also see other size options
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1063
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosBravat Shower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures