Publique sus productos
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Traducido por Google,
    El juego de ducha redondo montado en el techo Bravat con mezclador de válvula de 3 vías oculto en negro mate es uno de los acabados más populares en los estilos de diseño de baños. Tiene un estilo contemporáneo con un hermoso acabado en negro mate. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1116
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Ceiling Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1116
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosLuxury Showers
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures