Publique sus productos
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Traducido por Google,
    El sistema de ducha de lluvia negro mate con control termostático montado en la pared de Fontana Lyon es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. Su tecnología de boquilla de refuerzo de presión turbo maximiza el rendimiento de la salida de presión del agua y el flujo de agua constante para brindarle una ducha cómoda y evitar obstrucciones. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo juego de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15020
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Waterfall
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 220*565mm
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Color: Matte Black
      Valve Core Material: Ceramic
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15020
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures