Publique sus productos
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Traducido por Google,
    El juego de ducha multifunción para baño con agua fría y caliente Fontana Creteil de 22" con acabado en negro mate es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. brindarle una ducha cómoda y evitar obstrucciones. Es posible que incluso tenga más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en las duchas Fontana. Asegúrese de que, cuando se trata de un nuevo juego de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que busca.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15049
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat
      Function 1: Rain Mode
      Function 2: Waterfall Mode
      Function 3: Rotating Water Mode
      Function 4: Mixed Mode
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15049
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures