Publique sus productos
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Traducido por Google,
    Este juego de ducha con válvula mezcladora termostática oculta es un complemento perfecto para cualquier baño. La válvula mezcladora termostática le brinda un control completo de la temperatura con un dispositivo anti-quemaduras incorporado, por lo que nunca más tendrá que preocuparse por una caída de temperatura. Construcción de latón macizo cromado Dispositivo anti-quemaduras incorporado ajustado a 38¬8 Chorros de goma antical fáciles de limpiar Se requiere una profundidad mínima de pared de 3,42" (87 mm) Presión de agua mínima de 1,0 bar.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2961CM
      Type: Shower Set
      Style: Contemporary
      Number of Handle: Dual Handle
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Feature: Thermostatic Mixer
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Size: 8", 10", 12", 16", 20", 24"
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs2961cm
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures