Publique sus productos
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un juego de ducha totalmente funcional pero muy asequible es de lo que se trata este juego de ducha de 2 vías Fontana Lime. Completo con un cabezal de ducha, una ducha de mano y un control dual, ciertamente no hay nada más que pueda buscar. El cabezal de ducha viene en una variedad de tamaños (12", 16", 20" y 24"). También viene en acabado cromado para adaptarse a los diferentes estilos y preferencias. Cuando se trata de calidad, usted tiene la seguridad de que cada pieza y componente de este juego de ducha está fabricado con materiales de alta calidad y bajo los más altos estándares de calidad y excelencia.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS6113SS
      Type: Complete Shower Set
      Number of Handle: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Style: Contemporary
      Size: See Options
      Cold/Hot Water Control Type
      : Single Holder Dual Control
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Installation Type: Wall Mount
      Number of Holes: Three Holes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs6113ss
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures