Publique sus productos
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Traducido por Google,
    Dale a tu baño un aspecto elegante con un juego de ducha de lluvia. La ducha monomando para baño con acabado en oro rosa es el complemento perfecto para el hogar moderno de hoy. Este juego de mezclador de ducha de lluvia para baño de mano con cabezal de oro rosa completo de montaje en pared de artículos sanitarios Reno brinda una experiencia de ducha lujosa y es el complemento perfecto para cualquier baño moderno. El diseño moderno de una ducha de mano, mezclador de ducha de agua fría y caliente y una válvula mezcladora fácil de usar, hechos de latón macizo de alta calidad. Asegúrese de que cuando se trata del nuevo juego de ducha tipo lluvia para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9568
      Surface Finish: Rose Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Rose Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9568
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures