Publique sus productos
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Traducido por Google,
    Dale a tu baño un aspecto elegante. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Cuando se trata de nuevos estilos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que ha estado buscando. El aire inyectado no solo hace que el agua sea más delicada y enérgica, sino que también puede ahorrar más agua y puede ofrecer una ducha de lluvia potente y constante incluso con baja presión de agua. Fontana Tucson viene completo con el techo redondo montado con cabezal de ducha con función de rotación de 360 grados con tamaños que puede elegir entre 8", 10", 12", 16" y 20", una ducha de mano y una válvula de ducha de control dual de un solo soporte. Nuestro objetivo es proporcionar al cliente no solo productos excelentes, sino también un estilo de vida líder. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para gustos excelentes. Viene con tecnología de supersellado en el interior, capaz de ofrecer rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con un aspecto moderno y fresco durante un largo período de tiempo.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Number: FS9718
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Finish: Chrome
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Style: Contemporary
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Type: Fixed Support Type
      Feature: 360-degree rotatable shower head
      Shower Head Sizes: 8, 10, 12, 16 and 20 inches
      Material: 304 Stainless Steel Shower Head
      Installation: Ceiling Mounted
      Showerhead Style: Rainfall Shower
      Shower Arm Length: 7.87*.98 inches (20*2.5cm)
      Hose Length: 59.06 inches (1.5 meters)
      Warranty: 1 year.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9718
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures