Publique sus productos
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Traducido por Google,
    Usando latón de primera calidad para hacer todo el juego de ducha, el juego de ducha tipo lluvia A de latón envejecido de 8" de Fontana Milan se ve elegante y es adecuado para baños de hoteles, clubes o incluso para su propia casa. Cabezal de ducha tipo lluvia de lujo para una ducha placentera con su cabezal de ducha de 8". Acabado de latón antiguo más antioxidante y antiarañazos, no se decolora fácilmente, al mismo tiempo hace que el baño sea más cómodo. Acabado en latón envejecido de alta calidad. Simple y clásico viene con control de agua fría y caliente de doble manija para el grifo. El desviador cambia entre la ducha superior y el rociador manual. O uno funciona o el otro. Las personas y las familias pueden confiar en que este grifo seguirá siendo resistente a la oxidación, la corrosión y el deslustre durante años de uso debido a su construcción de latón macizo. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo juego de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9731
      Size: 8 inches
      Hot / Cold Water: Yes
      Control Type: Dual Control
      Style: Classic
      Type: Shower Set with Faucet
      Main Valve Material: Ceramic
      Shower Set Material: Brass
      Number of Handles: Double Handle
      Finish: Antique Brass
      Connection: G1/2.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9731
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures