Publique sus productos
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Traducido por Google,
    Dale a tu cuarto de baño un aspecto elegante con un juego de ducha con mezclador de lluvia Rain Shower. La ducha de baño con control de tres palancas en acabado cromado es el complemento perfecto para el hogar moderno de hoy. Este FontanaShower es un cabezal de ducha completo montado en el techo, el juego de mezclador de ducha de mano brinda una experiencia de ducha lujosa y es el complemento perfecto para cualquier baño moderno. La ducha de mano de diseño moderno, el mezclador de ducha de agua fría y caliente y una válvula mezcladora fácil de usar, hechos de alta calidad. Asegúrese de que cuando se trata de nuevos juegos de ducha de lluvia para baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando. Señal de temperatura del agua visual LED opcional disponible. El dispositivo hidroeléctrico incorporado alimenta las luces LED, que proporcionan señales visuales de la temperatura de la ducha para reducir el desperdicio de agua. Las luces se atenuarán y se iluminarán cuando baje y aumente la presión para que pueda establecer el estado de ánimo, el agua y la iluminación perfectos. Cuando la temperatura del agua sea de ‚â§89 ¬8F (‚â§32 ¬8C), el color azul se mostrará automáticamente; Cuando la temperatura del agua está entre 97 y 107 ¬8F (36-42 ¬8C), el color verde se mostrará automáticamente; Cuando la temperatura del agua está entre 109 y 122 ¬8F (43-50 ¬8C), el color rojo se mostrará automáticamente; Cuando la temperatura del agua es superior a 122 ¬8F (>50 ¬8C), el color rojo parpadeará inmediatamente.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: Rain-Shower-System-Faucet-Set
      Water Outlets
      : Handheld Shower, Shower Head
      Hot & Cold: Yes
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Number of Handles: 3 Handle
      Type: Bath & Shower
      Shower Valve: Triple Concealed, Brass, Square Plate
      Features: Ceramic Disc, Anti Scald Feature, 1/2" NPT Inlets
      Installation: Ceiling Mount Shower Head, Wall Mount Control Panel and Handheld Shower
      Shower Head Size: 8", 10", 12", 16"
      Shower Head Shape: Square (also available in the round-shaped showerhead).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_rain-shower-system-faucet-set
    • Familia de productoMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • Grupo de productosMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures