Publique sus productos
Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Traducido por Google,
Dale a tu proyecto de diseño de baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. El juego de grifos Melo de 2 piezas de cromo pulido para lavabo de baño es el complemento perfecto para el mundo moderno de hoy. El acabado de cromo pulido se ha convertido rápidamente en uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Capturando el estilo del diseño minimalista, los grifos puristas brindan un control de agua optimizado. Esta moldura para grifo de fregadero cuenta con un pico en ángulo de 90 grados para una fácil operación. El conveniente diseño de montaje en pared proporciona una encimera ordenada en su baño o tocador. Asegúrese de que cuando se trata de grifos nuevos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-399W
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Double hole
    Installation Holes: Two Holes
    Finish: Chrome
    Flow Rate: 1.5 GPM (5.7 L/min)
    Cold and Hot Switch: Yes
    Valve Type: Ceramic Valve
    Spout Width: 28mm (1.12")
    Spout Length: 210mm (8.4")
    Material: Brass.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs-399w
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosCommercial Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures