Publique sus productos
Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Traducido por Google,
Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Los grifos de baño de bronce aceitado de un solo mango de estilo contemporáneo tienen un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos. Dé a su proyecto de diseño de baño un aspecto elegante con los grifos de baño de bronce frotado con aceite de baño contemporáneo de una sola manija. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo. Nuestro objetivo es proporcionar al cliente no solo productos excelentes, sino también un estilo de vida líder.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5814
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Oil rubbed bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs-5814
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosRestroom Design Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures