Publique sus productos
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño con perillas dobles de 3 orificios con acabado dorado Mina de Fontana es perfecto para los baños modernos. Las elegantes manijas y la hermosa cascada harán que se destaque entre otros accesorios de baño. El cuerpo del grifo, el pico y la manija están hechos de latón macizo y el material del núcleo de la válvula es de cerámica, una combinación que garantiza una larga vida útil. Viene con conexiones estándar G1/2", completo con accesorios e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs-5853
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures