Publique sus productos
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Traducido por Google,
Es un grifo de fregadero de dos manijas de montaje en cubierta de latón antiguo Reno. Dado que el diseño es más bien minimalista, encaja perfectamente en ambientes clásicos. Viene con manijas separadas para agua fría y caliente, con un mezclador de agua incorporado para mayor comodidad. Es de montaje en cubierta, tres agujeros. Solo se han utilizado los mejores materiales, el cuerpo está hecho de latón macizo y el material del núcleo de la válvula es de cerámica, para una funcionalidad mejorada que durará toda la vida. Viene completo con accesorios de montaje e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs-5949
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosCommercial Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures