Publique sus productos
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Traducido por Google,
Es fácil imaginar nuestro grifo Burnaby adornando el lavabo de un baño opulento en los viejos tiempos. El diseño vintage y el acabado de latón pulido lo convierten en un buen complemento para los baños contemporáneos que buscan un estilo determinado. Es de montaje en cubierta, instalación de tres orificios, tiene dos manijas separadas para agua fría y caliente. Solo se han utilizado los mejores materiales para una funcionalidad mejorada que durará toda la vida. Viene completo con accesorios de montaje e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs833daw
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures