Publique sus productos
Geneva Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Geneva Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Traducido por Google,
Nuestra llave mezcladora de latón entero para lavabo de cascada Geneva viene con un diseño moderno pero sin complicaciones. El acabado cromado y la función de mini cascada lo convierten en un complemento adecuado para baños modernos y de estilo sencillo. Es de sobremesa, de un solo orificio, con un mando y mezclador de agua fría y caliente incorporado. Solo se han utilizado los mejores materiales: el cuerpo está hecho de latón macizo para una funcionalidad mejorada que durará toda la vida. Viene completo con accesorios de montaje e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSA2806-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Bathroom Sink Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Spout Height: 6.5"
    Spout Length: 7"
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fsa2806
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBathroom Sink Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures