Publique sus productos
Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Traducido por Google,
El dispensador automático de jabón en espuma Fontana Commercial, que puede dispensar jabón de manera eficiente, tiene un cuerpo de latón macizo con acabado de bronce. El dispensador de jabón sin contacto Fontana es un dispensador de jabón automático cableado perfecto para baños comerciales de alto tráfico. Nuestros dispensadores de jabón son más duraderos, con eficiencia mejorada, bajo mantenimiento y confiabilidad perfecta en baños comerciales. Los dispensadores de jabón sin contacto Fontana están diseñados para resistir el uso frecuente y están alimentados por una conexión eléctrica permanente, lo que garantiza un rendimiento constante. La función de dispensación automática garantiza que se dispensa una cantidad precisa de jabón cada vez, lo que reduce el desperdicio y la necesidad de recargas. Dado que nuestro dispensador de jabón no requiere baterías (disponibles como respaldo) u otras fuentes de energía, el mantenimiento es mínimo y es menos probable que se averíen. Además, el diseño sin contacto de los dispensadores hace accesible el lavado de manos; más higiénico. El sensor todo en uno diseñado con un contenedor de jabón de 1500 ml (0,39 gal) de capacidad que puede bombear jabón inmediatamente después de que lo detecte el ojo del sensor. Utilice la fuente de alimentación multivoltaje, adecuada para voltaje de entrada entre CA 100V-240V, y puede cumplir con los requisitos de diferentes proyectos. Ahorra jabón, agua y tiempo también. Este dispensador de jabón automático sin contacto comercial de acero inoxidable reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas de los grifos. Reduce el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Conveniente de mantener con un filtro incorporado para evitar que entren artículos diversos en la válvula solenoide y el filtro es fácil de limpiar. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801ORB
    Material: Brass
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercia.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_bs9801orb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures