Publique sus productos
Marsala Minimalist Modern Brushed Nickel Sensor Soap Dispenser

Marsala Minimalist Modern Brushed Nickel Sensor Soap Dispenser

Traducido por Google,
Marsala FS10045 es un dispensador de jabón de níquel cepillado de alta resistencia diseñado para aplicaciones de tráfico intenso. Cuenta con una construcción de boquilla de jabón de latón macizo (no de plástico como la mayoría de los dispensadores de la competencia), un sistema de bomba de jabón de calidad industrial generalmente utilizado para aplicaciones médicas y aeroespaciales. Un caballo de batalla. Este dispensador de jabón está diseñado para instalarse y usarse sobre el fregadero. Se instala en las inmediaciones del fregadero cerca del grifo. Está disponible con alimentación por batería o con alimentación CA/CC opcional. El jabón se puede recargar debajo del mostrador. Este dispensador de jabón automático FontanaShowers es ideal para aplicaciones de baño donde los dispensadores de jabón son un componente intrincado del elemento de diseño general de la habitación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10045B
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Brushed Nickel
    Spout Material: Solid Brass
    Shank and Mounting Hardware: Stainless Steel, Brass, Zinc
    Power: 4 (D) Batteries / AC/DC
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_fs10045b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures