Publique sus productos
Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Traducido por Google,
Este dispensador de jabón con sensor electrónico Fontana en un acabado dorado cepillado es ideal para aplicaciones de baño donde los dispensadores de jabón son un componente intrincado de los elementos generales del diseño de interiores. Este dispensador de jabón sin contacto está diseñado para instalarse y usarse encima del fregadero. Se instala en las inmediaciones del fregadero cerca del grifo. Está disponible con alimentación por batería o alimentación de CA opcional. El jabón se puede recargar debajo del mostrador. Viene con tecnología de detección de sensor de movimiento infrarrojo precisa incorporada que detecta su mano en un solo paso y bombea automáticamente la cantidad especificada de jabón con la operación sin contacto.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10060G
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Brushed Gold
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: ong> 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_fs10060g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures