Publique sus productos
Fontana Trio Commercial Rose Gold Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Fontana Trio Commercial Rose Gold Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Traducido por Google,
El dispensador de jabón líquido electrónico de latón comercial Trio puede dispensar la cantidad correcta de jabón de manera eficiente y viene en un cuerpo de latón de oro rosa. Este diseño de sensor con un contenedor de jabón de 5 L (1,32 gal) de capacidad puede bombear jabón justo después de que el ojo del sensor lo detecte. Utilice la fuente de alimentación multivoltaje, adecuada para voltaje de entrada entre CA 100 V-240 V, y puede cumplir con los requisitos de diferentes proyectos. Ahorra agua y jabón, y también ahorra tiempo. Este dispensador de jabón comercial automático sin contacto reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar el dispensador ni las manijas. Reduce el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al enjabonar, enjabonar y fregar al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Conveniente de mantener con un filtro incorporado para evitar que entren artículos diversos en la válvula solenoide y el filtro es fácil de limpiar. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS4839RG
    Type: Soap Dispenser
    Material: Brass
    Finish: Rose Gold
    Dispenser Type: Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria, Motion sensor
    Capacity: 1.32 gal(5 L)
    Power: AC 100V-240V.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_fs4839rg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures