Publique sus productos
Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía de forma cuadrada con acabado cromado Fontana tipo B es una adición elegante y funcional a cualquier baño moderno. Con su diseño elegante y contemporáneo, esta válvula mezcladora de ducha seguramente complementará la decoración de cualquier baño. Construida con materiales de alta calidad, esta válvula mezcladora de ducha está diseñada para durar y es resistente a la corrosión y al deslustre. Su forma cuadrada y acabado cromado le dan un aspecto pulido y sofisticado, mientras que el diseño oculto crea una estética limpia y minimalista.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2016
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2016
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures