Publique sus productos
Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía con forma cuadrada de níquel cepillado Fontana con agua fría y caliente es un accesorio elegante y moderno que proporciona un control fácil sobre el flujo y la temperatura del agua. está construido con materiales de alta calidad, y esta válvula mezcladora de ducha está diseñada para durar y es resistente a la corrosión y al deslustre. El acabado en níquel cepillado de esta válvula mezcladora para ducha crea una apariencia refinada y sofisticada para cualquier baño. La forma cuadrada de la válvula agrega un toque contemporáneo, mientras que el diseño oculto crea una apariencia limpia y minimalista que combina a la perfección con el resto de su baño. La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía con forma cuadrada de níquel cepillado de Fontana con agua fría y caliente es una opción duradera y elegante para cualquier persona que busque mejorar su baño con un accesorio moderno y funcional que proporcione un fácil control sobre el flujo de agua y la temperatura.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2019
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2019
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures