Publique sus productos
Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Traducido por Google,
La válvula de 1 vía se refiere al hecho de que esta válvula mezcladora está diseñada para controlar el flujo de agua desde una sola fuente de entrada, generalmente la línea de agua caliente. La válvula mezcladora tiene una manija única que se usa para ajustar la temperatura del agua y el caudal. Cuando la manija se gira en el sentido de las agujas del reloj, la válvula restringe el flujo de agua caliente, lo que da como resultado que entre agua más fría a través del cabezal de la ducha. Por el contrario, al girar la manija en el sentido contrario a las agujas del reloj, se abre la válvula y se permite que fluya más agua caliente, lo que hace que el agua salga más caliente a través del cabezal de la ducha.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2022
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2022
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures