Publique sus productos
Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha tipo C de 2 vías montada en la pared con acabado cromado de Fontana es un accesorio de plomería de primera calidad diseñado para controlar el flujo y la temperatura del agua en un sistema de ducha de dos entradas. Esta válvula mezcladora de ducha se monta en la pared, lo que la convierte en una opción que ahorra espacio para baños más pequeños. La válvula mezcladora está fabricada con materiales de alta calidad, con un acabado cromado que proporciona un aspecto elegante y moderno, además de ser resistente al óxido y la corrosión. La función de válvula de 2 vías le permite controlar el flujo de agua desde dos fuentes de entrada, generalmente las líneas de agua fría y caliente. Este modelo en particular, Tipo C, presenta un diseño cuadrado que agrega un toque extra de sofisticación a la decoración de su baño. La válvula mezcladora tiene dos perillas que están diseñadas inteligentemente para permitir el control separado de la temperatura del agua y el caudal para cada entrada. Con la rotación de las perillas en sentido horario o antihorario, la válvula restringe o permite el flujo de agua caliente o fría, proporcionando un control preciso de la temperatura del agua y el caudal.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2025
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2025
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures