Publique sus productos
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de 2 vías tipo B de níquel cepillado para montar en la pared de Fontana es una válvula de ducha inteligente y elegante que está diseñada para brindarle un control total sobre su experiencia de ducha. Está hecho de latón macizo y cuenta con un acabado de níquel cepillado que no solo agrega un atractivo estético a su baño, sino que también ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión. La válvula se opera mediante perillas inteligentes que brindan un control preciso sobre el flujo y la temperatura del agua. Las perillas inteligentes cuentan con un diseño fácil de usar que le permite ajustar la temperatura y la presión del agua con facilidad. La válvula también está equipada con una función de control de temperatura que ayuda a prevenir quemaduras al regular la temperatura del agua. El diseño de 2 vías de la válvula le permite controlar dos fuentes de agua separadas, como un cabezal de ducha y una ducha de mano o un cabezal de ducha y un caño de bañera.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2027
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2027
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures