Publique sus productos
Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha Fontana Black Bronze de 2 vías montada en la pared es una válvula de ducha elegante y con estilo que está diseñada para brindar una experiencia de ducha excepcional. La válvula está fabricada con materiales de alta calidad, con un acabado en bronce negro que añade un toque moderno a la decoración de tu baño. Esta válvula mezcladora de ducha de 2 vías le permite controlar dos fuentes de agua separadas, como un cabezal de ducha y una ducha de mano, o un cabezal de ducha y un caño de bañera. Las manijas de control dual de la válvula brindan un control preciso sobre el flujo y la temperatura del agua, lo que le permite personalizar su experiencia de ducha a su gusto. Esta válvula monomando para ducha es perfecta para aquellos que quieren añadir un toque de elegancia a su baño mientras disfrutan de una experiencia de ducha cómoda y personalizable. El acabado de bronce negro es resistente a la corrosión y al deslustre, lo que significa que esta válvula de ducha conservará su buen aspecto durante muchos años. En general, la válvula mezcladora de ducha montada en la pared de 2 vías de bronce negro Fontana es una excelente opción para cualquier persona que desee una válvula de ducha funcional, elegante y de alta calidad.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2028
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2028
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures