Publique sus productos
Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de latón macizo de montaje en pared de 2 vías Fontana Gold está diseñada para montarse en la pared, lo que facilita la instalación y brinda una apariencia elegante y aerodinámica a su baño. La válvula también es fácil de mantener y limpiar, gracias a su construcción de alta calidad. El acabado dorado de la válvula agrega un toque de lujo y elegancia a la decoración de su baño. El acabado es resistente al deslustre y la corrosión, lo que garantiza que la válvula conserve su buen aspecto en los años venideros. En general, la válvula mezcladora de ducha de latón macizo montada en la pared de 2 vías Fontana Gold es una excelente opción para aquellos que desean una válvula de ducha lujosa, elegante y de alta calidad. La construcción de latón macizo de la válvula, las manijas de control doble y el diseño de 2 vías la convierten en una adición funcional y personalizable para cualquier baño.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2029
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2029
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures