Publique sus productos
Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha tipo A de montaje en pared de 3 vías con acabado cromado de Fontana está diseñada teniendo en cuenta la durabilidad y la funcionalidad. La válvula está fabricada con materiales de alta calidad, lo que garantiza que resistirá la prueba del tiempo y le brindará años de servicio confiable. El diseño de 3 vías de la válvula es ideal para aquellos que desean una experiencia de ducha con múltiples fuentes de agua. Puede cambiar fácilmente entre el cabezal de ducha, la ducha de mano y el caño de la bañera, lo que le permite personalizar su experiencia de ducha a su gusto. El mango de doble control de la válvula proporciona un control preciso sobre el flujo y la temperatura del agua. El diseño ergonómico del mango asegura un agarre cómodo y fácil operación, incluso con las manos mojadas. La instalación de la válvula mezcladora de ducha tipo A de montaje en pared de 3 vías con acabado cromado Fontana es fácil y sencilla, gracias a su diseño de montaje en pared. Esta válvula está diseñada para instalarse directamente en la pared, lo que le da a su baño un aspecto limpio y aerodinámico.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2030
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2030
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures