Publique sus productos
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de 3 vías con acabado cromado montada en la pared tipo B de Fontana es una excelente opción para aquellos que desean una válvula de ducha elegante, funcional y de alta calidad. El diseño de 3 vías de la válvula, la manija de control doble, la fácil instalación y la construcción duradera la convierten en un complemento perfecto para la decoración de cualquier baño. El acabado cromado de la válvula aporta un toque de modernidad y elegancia a tu baño, haciendo más agradable y cómoda tu experiencia de ducha. La válvula mezcladora de ducha tipo B montada en la pared de 3 vías con acabado cromado Fontana está diseñada teniendo en cuenta la funcionalidad y la comodidad. El diseño ergonómico de la válvula garantiza un agarre cómodo, incluso con las manos mojadas, lo que facilita el funcionamiento de la válvula mientras se ducha. La válvula también es fácil de mantener y limpiar, gracias a su construcción de alta calidad. La instalación de la válvula mezcladora de ducha tipo B montada en la pared con acabado cromado de 3 vías de Fontana es fácil y sencilla, gracias a su diseño montado en la pared. La válvula está diseñada para instalarse directamente en la pared, lo que garantiza una apariencia limpia y aerodinámica en la decoración de su baño.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2031
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2031
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures