Publique sus productos
Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha tipo B de montaje en pared de níquel cepillado de 3 vías Fontana también cuenta con una perilla de desvío, que le permite cambiar el flujo de agua entre las diferentes salidas con facilidad. Esto hace que cambiar rápida y fácilmente el flujo de agua entre el cabezal de ducha, el cabezal de ducha manual y el caño de la bañera sea sencillo. La válvula está construida con materiales de alta calidad que están diseñados para resistir el desgaste con el tiempo. El acabado de níquel cepillado no solo brinda una apariencia moderna y elegante, sino que también es resistente a rayones, manchas y otras formas de daño, lo que garantiza que la válvula mantenga su apariencia y rendimiento a lo largo del tiempo. Además de su impresionante funcionalidad, la válvula mezcladora de ducha tipo B de montaje en pared de níquel cepillado de 3 vías Fontana también está diseñada pensando en la seguridad. La válvula está equipada con una función integrada de equilibrio de presión que ayuda a evitar cambios repentinos de temperatura en la ducha, lo que puede ser especialmente peligroso para niños pequeños o personas mayores.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2033
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2033
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures