Publique sus productos
Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de agua fría y caliente montada en la pared de 3 vías con acabado en bronce negro Fontana no solo está diseñada para ser funcional, sino que también está construida teniendo en cuenta la seguridad. La válvula está equipada con una función integrada de equilibrio de presión que ayuda a evitar cambios repentinos de temperatura en la ducha, lo que puede ser especialmente peligroso para niños pequeños o personas mayores. Esta válvula mezcladora de ducha también cuenta con un diseño elegante y moderno que seguramente complementará la decoración de cualquier baño. El acabado en bronce negro agrega un toque de elegancia a su baño, mientras que el diseño montado en la pared mantiene el área de la ducha limpia y despejada. El diseño de control de perilla de esta válvula mezcladora de ducha permite ajustes de temperatura fáciles y precisos, lo que le brinda un control completo sobre su experiencia de ducha. Puede elegir que fluya agua fría y caliente al mismo tiempo, o puede ajustar la temperatura para encontrar el equilibrio perfecto. Además, la válvula está construida con materiales de alta calidad que están diseñados para resistir el desgaste con el tiempo. El acabado en bronce negro no solo es elegante, sino que también es resistente a rayones, manchas y otras formas de daño, lo que garantiza que la válvula mantenga su apariencia y rendimiento a lo largo del tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2034
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2034
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures