Publique sus productos
Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de agua fría y caliente de 3 vías montada en la pared Fontana Gold es una válvula de ducha lujosa y de alta calidad diseñada para mejorar su experiencia en el baño. Esta válvula está hecha de materiales de primera calidad, lo que garantiza una durabilidad y un rendimiento duraderos. El hermoso acabado dorado de esta válvula mezcladora de ducha agrega un toque elegante y moderno a la decoración de su baño. El diseño montado en la pared mantiene el área de la ducha limpia y organizada, al mismo tiempo que proporciona un fácil acceso a los controles. El diseño de 3 vías de esta válvula mezcladora de ducha le permite controlar el flujo de agua entre tres salidas diferentes. Esto significa que puede elegir que el agua fluya desde el cabezal de ducha, el cabezal de ducha manual o el caño de la bañera, según sus necesidades y preferencias. La válvula también está diseñada para ser fácil de usar, con un control de perilla que permite ajustes de temperatura precisos y sin esfuerzo. El termostato incorporado ayuda a mantener una temperatura constante durante toda la ducha, mientras que el cartucho de disco de cerámica garantiza un flujo de agua constante y constante.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2035
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2035
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures