Publique sus productos
Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha de montaje en pared de 2 vías de forma redonda cromada Fontana es un accesorio de plomería que se utiliza en instalaciones de ducha. Esta válvula permite al usuario controlar el flujo y la temperatura del agua en el cabezal de la ducha, así como desviar el flujo de agua entre dos salidas diferentes. La válvula está diseñada para montarse en la pared y cuenta con un elegante acabado cromado que es a la vez elegante y duradero. La forma redonda de la válvula añade un toque moderno a la decoración de cualquier baño. La función de 2 vías de la válvula significa que se puede usar para controlar el flujo de agua entre dos salidas diferentes, como un cabezal de ducha y un cabezal de ducha manual. Esto es particularmente útil para hogares con múltiples usuarios de duchas, ya que permite que cada persona elija su método de ducha preferido.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2036
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2036
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures