Publique sus productos
Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Traducido por Google,
Hecho de acero inoxidable de alta calidad y el mejor ajuste para aplicaciones comerciales; verifique el mejor grifo de lavabo de baño público sin contacto. Este antiguo grifo comercial inteligente con sensor de infrarrojos sin contacto amplía drásticamente su línea de grifos sin contacto. Dado que la práctica de buenas rutinas de higiene en los baños públicos es más importante ahora que nunca, el uso de tecnología sin contacto, como los grifos sin contacto, ayuda a reducir la propagación de gérmenes. Fácil de usar, higiénico lo mantiene alejado de los gérmenes, ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua. El grifo está hecho de latón fundido no tóxico, la superficie es de cromo duro, no contiene metales pesados, seguro y duradero, larga vida útil. Circuito de control MCU de micropotencia muy potente.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB513A
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Commercial Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Finish: Antique
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Available in 3 sizes: Small - 6.9 inch (17.5 cm) Medium - 9.23 inch (23.5 cm) Large
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fb085a
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de productosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures