Publique sus productos
Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet

Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet

Traducido por Google,
El grifo de baño con control automático de temperatura sin contacto Leo mejora cualquier baño comercial. El Leo está equipado con una anulación de sensor y una función de tiempo de espera de 60 segundos para evitar inundaciones. La línea de grifos con sensor FontanaShowers® está certificada para cumplir con ASME a112.18.1/CSA b125.1. Sensor sensible con chip inteligente infrarrojo ai. Caja de solenoide resistente al agua. Se puede instalar fácilmente en baños comerciales nuevos o actualizados. Grifo con sensor para uso comercial. Nuestro grifo con sensor sin contacto de oro rosa Leo es ideal para aplicaciones de uso comercial en restaurantes, edificios de oficinas e instalaciones públicas. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FAUCET-FB5132RG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Roses Gold
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Usage: Commercial
    Spout Height: 3-1/2"
    Overall Height: 7"
    Spout Reach: 4"
    Flow Rate: 1.3 GPM
    Valve Type: Solenoid Valve
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    Hot and Cold Water: Optional
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fb5132rg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures