Publique sus productos
Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Traducido por Google,
Con una estética mejorada, los grifos de baño sin contacto Fontana vienen con tecnología incorporada de encendido y apagado instantáneo; tienen un diseño elegante y moderno que puede mejorar la apariencia general de cualquier proyecto de baño comercial. Los grifos sin contacto de montaje en cubierta para baños comerciales están de moda en estos días. En un esfuerzo por ahorrar agua y conservar los recursos, muchos dueños de negocios están optando por este tipo de grifos en sus establecimientos. Vienen en una variedad de formas y tamaños, pero todos funcionan de la misma manera: simplemente coloca las manos debajo del chorro de agua y se encenderá. Esto es excelente para las empresas porque elimina la necesidad de que alguien esté constantemente de pie junto al fregadero lavándose las manos. Estamos considerando usar nuestro grifo sin contacto de montaje en cubierta para baños comerciales de oro cepillado Sassari.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1088-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1088-bg
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de productosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures