Publique sus productos
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Traducido por Google,
Minimice el desperdicio de agua, utilizando el grifo automático. Reduce inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Utiliza pilas alcalinas 4AA (se compran por separado). Presión del agua: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi.
Especificaciones
  • Touchless Faucet complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial restrooms.
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-201bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures