Publique sus productos
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Traducido por Google,
Reduce la transferencia de gérmenes al tiempo que evita la contaminación cruzada y la recontaminación al no tocar las manijas de los grifos. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua eliminando el flujo de agua innecesario o desatendido. Minimice el desperdicio de agua, utilizando el grifo automático. Reduce inmediatamente el desperdicio de agua y evita el flujo de agua desatendido. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Utiliza pilas alcalinas 4AA (se compran por separado). Presión del agua: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Chrome
    Model Number: FS-201l
    Hot and Cold Water: Optional
    Material: Solid Brass
    Installation Type: Deck Mount
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Valve Type: Solenoid Valve
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-201l
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures