Publique sus productos
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish

Traducido por Google,
El grifo sin contacto de movimiento automático comercial es una gran adición a cualquier negocio. El grifo presenta un acabado negro mate que es fácil de limpiar y mantener. El sensor de movimiento es muy sensible y activa el flujo de agua con solo un simple movimiento de la mano. Esto evita la contaminación cruzada y garantiza que solo se utilice agua limpia. El grifo también tiene un caudal ajustable para que pueda controlar la cantidad de agua que se utiliza. Esta es una gran característica para las empresas que desean ahorrar dinero en su factura de agua. En general, el grifo sin contacto de movimiento automático comercial es una excelente opción para cualquier empresa que desee mejorar sus estándares de higiene. Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas de los grifos. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario o desatendido.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Matte Black
    Model Number: FS-201rb
    Hot and Cold Water: Optional
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    ADA Compliant
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-201rb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures