Publique sus productos
Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Traducido por Google,
¡Este es el mejor grifo de baño sin contacto! En general, el bajo mantenimiento y el diseño preciso de los grifos sin contacto Fontana los convierten en una opción atractiva y práctica para que los arquitectos y diseñadores elijan nuestros grifos de baño en proyectos de alto nivel. Ayudan a reducir el desperdicio y conservar los recursos, además de ser cómodos de usar. El grifo sin contacto de movimiento sin contacto de latón antiguo comercial de Fontana es una de las últimas innovaciones en accesorios de plomería. Este tipo de grifo está fabricado en latón macizo con acabado envejecido. Es perfecto para el concepto de baños contemporáneos con un toque de tema retro. La función de sensor de movimiento automático es ideal para aquellos que no quieren tocar la perilla del grifo cuando se lavan las manos. Dicho esto, minimiza la contaminación cruzada de bacterias. Cumple con ADA.
Especificaciones
  • Model Number: FS-354RB
    Material: Solid Brass
    Finish: Antique Brass/Brushed
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Diameter of inlet pipe: DN15 (1/2")
    Diameter of outlet pipe: DN15 (1/2")
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Hot/Cold Mixer: Optional
    Overall Height: 6.7"
    Spout Height: 4.3"
    Spout Reach: 3.5.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-354rb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures