Publique sus productos
Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Traducido por Google,
El grifo Platinum Touchless Faucet controlado electrónicamente que elimina la necesidad de tocar o girar las manijas. Mediante el uso de haces de sensores, el grifo automático determina cuándo hay un objeto frente a él y abre automáticamente el grifo. Como no hay nada que tocar ni nada que alcanzar, un grifo automático elimina toda la limpieza y desinfección que hace para tratar de mantener una superficie higiénica. Los grifos sin contacto para baño son anti-erosión, anti-abrasión y de alta resistencia. Inteligente: con su microordenador controlando su acción, el grifo puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo. El acabado del grifo sin contacto es en tono dorado, con chip inteligente AI infrarrojo integrado, diseño sin goteo de agua con funcionamiento 100 % sin contacto. Minimice el desperdicio de agua, utilizando el grifo automático. Reduce inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-505G
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot and Cold Water: Optional
    Type: Automatic Faucet
    Valve Type: Solenoid valve
    Material: Brass
    Power Supply: AC 110V and DC 6V
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 4.6"
    Spout Reach: 2.8"
    Mounting Type: Single hole
    Number of Holes: Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    ADA Compliant
    Infrared sensor operation with temperature control.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-505g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures