Publique sus productos
Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Traducido por Google,
Nuestro grifo sin contacto pulido Solo Gold es una solución brillante para un baño de diseño especial que tiene una forma simple de 90 grados y un encantador color dorado. Su función integrada de apagado de 30 segundos lo hace más adecuado para lugares públicos. Es apreciado tanto por su belleza como por su triple ahorro (agua, energía y costes). Su diseño inteligente evita el goteo de agua. También minimizará el desperdicio de agua al usar este grifo automático. Los grifos sin contacto ayudan a detener la propagación de Covid-19 y este grifo inteligente no solo es higiénico sino que reduce inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. El grifo automático proporciona agua solo cuando es necesario. Además, dado que estos grifos están predeterminados para cerrarse después de aproximadamente 30 segundos, no pueden ocurrir inundaciones accidentales si una persona los deja abiertos. Y, debido a que son manos libres, ayudan a reducir la propagación de gérmenes y mantienen limpia el área del tocador.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7.87" (200mm)
    Spout Length: 4.13" (105mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Gold Finish.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-509g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures