Publique sus productos
Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Traducido por Google,
El grifo sin contacto para baño Conto tiene un diseño llamativo que es a la vez funcional y elegante; Touchless Faucet se ha desarrollado pensando en la facilidad. El grifo de movimiento Conto es antierosión, antiabrasión y de alta resistencia. Minimice el desperdicio de agua, utilizando el grifo automático. Los grifos estándar pueden ser un caldo de cultivo para gérmenes y otras bacterias y, al ser completamente libres de contacto, puede evitar el desorden y la propagación de gérmenes por completo. Este grifo sin contacto no solo es higiénico, sino que reducirá inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Inteligente: con su microordenador controlando su acción, el grifo puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo. El acabado del grifo sin contacto es de níquel cepillado, con chip inteligente AI infrarrojo incorporado, diseño sin goteo de agua con operación 100% sin contacto. Grifo sin contacto
Especificaciones
  • Fit for commercial use applications.
    Motion touchless sensor operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-9564sb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures