Publique sus productos
Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Traducido por Google,
Este grifo sin contacto de movimiento automático es una buena opción para lugares públicos como centros comerciales, hospitales, aeropuertos y baños. Es de un solo orificio, de montaje en cubierta, con una manija y viene con la opción de agregar un mezclador de agua fría y caliente. Para el acabado, puede elegir entre cromo pulido, bronce aceitado y oro metalizado. El cuerpo de la válvula está hecho de latón, al igual que el cartucho, para garantizar el mejor rendimiento y una larga vida útil. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación. Este grifo se puede utilizar para uso comercial.
Especificaciones
  • Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-BRGASF12
    Surface Finish: Rose Gold
    Hot and Cold Water: Optional
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional solenoid valve
    Valve Type: SOLENOID VALVE
    Body Material: Brass body
    Installment: AC/DC
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Rose Gold
    Valve material: brass/abs valve body
    Flow Rate: 2.2 GPM
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-brgasf12
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures