Publique sus productos
Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Traducido por Google,
Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos ni las manijas. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario o desatendido. Indicador de luz intermitente; un indicador de diagnóstico para encendido, batería baja y función de solenoide. Conveniente de mantener; con un filtro incorporado para evitar que entren objetos diversos en la válvula solenoide y el filtro es fácil de limpiar. Rango de detección ajustable; Si bien el rango de fábrica está configurado entre 4" y 5" del sensor, se puede ajustar. La vida de la batería es de 8.000 ciclos por mes y con suficiente presión de agua es de aprox. 5 años de vida útil de las baterías.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-D511DC-B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Finish: Chrome
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Style: Contemporary
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Overall height: 11- 1/2"
    Spout length: 7-3/4"
    Spout height: 5-1/2"
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: 60 seconds
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-d511dc-b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures