Publique sus productos
Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
Al reducir el desperdicio de agua y promover la eficiencia, los grifos sin contacto de Fontana son una opción más ecológica y sostenible para los baños comerciales sin contacto. El grifo sin contacto automático negro mate para baño comercial se combinará a la perfección con cualquier decoración, mientras que su diseño elegante lo hace perfecto para uso comercial. Cuenta con un sensor automático que detecta si las manos están al alcance; si es así, ¡el grifo se abre automáticamente sin necesidad de tocarlo! Es muy fácil de usar. Simplemente conecte el codo del fregadero siguiendo las instrucciones del fabricante completamente bajo el agua. Así es, todas las piezas encajan bajo el agua también, lo que hace que la limpieza sea muy sencilla en caso de que suceda algo durante esos largos días que pasa cocinando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFMB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-sf-mb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures