Publique sus productos
Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Traducido por Google,
El grifo sin contacto de oro cepillado de diseño comercial de Fontana es el complemento perfecto para cualquier persona. Este grifo cuenta con un elegante acabado dorado cepillado que seguramente complementará cualquier decoración. El diseño sin contacto es perfecto para familias ocupadas que desean evitar la contaminación cruzada. El sensor es muy sensible y abrirá automáticamente el agua cuando coloque la mano debajo del pico. El flujo de agua se puede ajustar fácilmente con la palanca en el costado del grifo. El grifo sin contacto de oro cepillado de diseño comercial está respaldado por una garantía limitada de por vida y seguramente brindará años de uso sin problemas. Solicite el suyo hoy y comience a disfrutar de la comodidad de la operación manos libres en su oficina.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFBG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-sfbg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures